Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

Esta unidade de transferência esférica de uso muito intensivo contém rolamentos de aço carbono e pode ser aparafusada no lugar na aplicação. Inclui vedação e um orifício de saída da sujidade. Pode ser utilizada em aplicações, incluindo tratamento de carga e bagagem, linhas de montagem e carregamento de máquinas.
Referência da Essentra:

10302316

Número de peça do fabricante:

551034

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 297,70 €
5 - 24 141,76 €
25 + 134,68 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

297,70 €

1 x 297,70 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 12.4 mm
Altura da cabeça 49.2 mm
Diâmetro da esfera 38.1 mm
Espessura da flange 12.4 mm
Capacidade de carga da esfera subida 1000.0 kg
Código do material 7326909890
Diâmetro 60.0 mm
Capacidade de carga de trabalho 1000.0 kg
Material completo Aço carbono
Terminar Revestido a preto
Tipo Transferência de esferas - serviços pesados
Orientação Para cima
Capacidade de carga da esfera rebaixada 1000.00 kg
Método de montagem Montagem de flange padrão

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos