Menu Procurar

Transferência de esferas - Hevi-Load

Em stock

As esferas de transferência Hevi-Load foram concebidas e fabricadas de acordo com padrões precisos. Oferecemos uma variedade de tamanhos de esferas que oferecem capacidade de carga de 35KG a 1000KG. Todas as unidades Hevi-Load são anticorrosivas e têm um acabamento com revestimento preto.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
8 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da esfera Altura do corpo Diâmetro do Corpo Largura da esfera Altura da base Altura da cabeça Capacidade de carga de trabalho Comprar
87,1836 € - 91,7713 € Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
35.8 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
35.8 mm
250.0 kg
5 Em stock
38.1 mm
73.5 mm
60.0 mm
38.1 mm
48.5 mm
73.5 mm
1000.0 kg
142,2649 € - 314,4763 € 3 Em stock
38.1 mm
35.8 mm
60.0 mm
38.1 mm
35.8 mm
35.8 mm
1000.0 kg
84,0007 € - 185,688 € 23 Em stock
25.4 mm
48.3 mm
44.5 mm
25.4 mm
35.8 mm
48.3 mm
135.0 kg
5 Em stock
25.4 mm
32.0 mm
50.8 mm
25.4 mm
32.0 mm
32.0 mm
320.0 kg
Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
28.5 mm
25.6 mm
12.7 mm
8.0 mm
28.5 mm
25.00 kg
Solicite o prazo de entrega aqui
38.1 mm
49.2 mm
60.0 mm
38.1 mm
12.4 mm
49.2 mm
1000.0 kg
24,5095 € - 54,1705 € 5 Em stock
12.7 mm
19.6 mm
20.6 mm
12.7 mm
16.1 mm
19.6 mm
35.0 kg
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

10302323

Intervalo de preços
91,7713 € - 87,1836 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    4.8 mm
  • Altura da cabeça
    35.8 mm
  • Largura da base
    57.2 mm
  • Diâmetro do Corpo
    44.5 mm
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
Unidades esféricas de transferência 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 73.5 mm Black

10302255


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Altura da base
    48.5 mm
  • Altura da cabeça
    73.5 mm
  • Largura da base
    60.0 mm
  • Diâmetro do Corpo
    60.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    38.1 mm
Unidades esféricas de transferência 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 35.8 mm

10302385

Intervalo de preços
314,4763 € - 142,2649 €

Níveis de stock
3 Em stock
Características
  • Altura da base
    35.8 mm
  • Altura da cabeça
    35.8 mm
  • Largura da base
    76.2 mm
  • Diâmetro do Corpo
    60.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    38.1 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 48.3 mm

10302248

Intervalo de preços
185,688 € - 84,0007 €

Níveis de stock
23 Em stock
Características
  • Altura da base
    35.8 mm
  • Altura da cabeça
    48.3 mm
  • Largura da base
    44.5 mm
  • Diâmetro do Corpo
    44.5 mm
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

10302392


Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Altura da base
    32.0 mm
  • Altura da cabeça
    32.0 mm
  • Largura da base
    76.2 mm
  • Diâmetro do Corpo
    50.8 mm
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
Unidades esféricas de transferência 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

10302378


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    8.0 mm
  • Altura da cabeça
    28.5 mm
  • Largura da base
    25.4 mm
  • Diâmetro do Corpo
    25.6 mm
  • Diâmetro da esfera
    12.7 mm
Unidades esféricas de transferência 38.1 mm 1000.00 kg 60.0 mm 49.2 mm Black

10302316


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da base
    12.4 mm
  • Altura da cabeça
    49.2 mm
  • Largura da base
    76.2 mm
  • Diâmetro do Corpo
    60.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    38.1 mm
Unidades esféricas de transferência 12.7 mm 35.00 kg 20.6 mm 19.6 mm

10302231

Intervalo de preços
54,1705 € - 24,5095 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Altura da base
    16.1 mm
  • Altura da cabeça
    19.6 mm
  • Largura da base
    12.7 mm
  • Diâmetro do Corpo
    20.6 mm
  • Diâmetro da esfera
    12.7 mm