Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 135.00 kg 44.5 mm 35.8 mm

Esta unidade de transferência esférica de uso muito intensivo contém rolamentos de aço carbono e pode ser aparafusada no lugar na aplicação. Inclui vedação e um orifício de saída da sujidade. Pode ser utilizada em aplicações, incluindo tratamento de carga e bagagem, linhas de montagem e carregamento de máquinas.
Referência da Essentra:

10302323

Número de peça do fabricante:

551035

20 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
10 - 49 86,756 €
50 + 82,419 €
Embalagem padrão: 10

Encomendar em múltiplos de 10

Preço total:

867,56 €

10 x 86,756 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 4.8 mm
Altura da cabeça 35.8 mm
Diâmetro da esfera 25.4 mm
Espessura da flange 4.8 mm
Capacidade de carga da esfera subida 250.0 kg
Código do material 7326909890
Diâmetro 44.5 mm
Capacidade de carga de trabalho 250.0 kg
Material completo Aço carbono
Terminar Revestido a preto
Tipo Transferência de esferas - serviços pesados
Orientação Para cima
Capacidade de carga da esfera rebaixada 135.00 kg
Método de montagem Montagem de flange padrão

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos