Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 12.7 mm 25.00 kg 25.6 mm 28.5 mm

Esta unidade de transferência esférica de uso muito intensivo contém rolamentos de aço carbono e pode ser aparafusada no lugar na aplicação. Inclui vedação e um orifício de saída da sujidade. Pode ser utilizada em aplicações, incluindo tratamento de carga e bagagem, linhas de montagem e carregamento de máquinas.
Referência da Essentra:

10302378

Número de peça do fabricante:

551040

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 68,10 €
25 - 124 32,44 €
125 + 30,81 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

68,10 €

1 x 68,10 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 8.0 mm
Altura da cabeça 28.5 mm
Diâmetro da esfera 12.7 mm
Capacidade de carga da esfera subida 25.00 kg
Código do material 7326909890
Diâmetro 25.6 mm
Capacidade de carga de trabalho 25.00 kg
Material completo Aço carbono
Terminar Revestido a preto
Tipo Transferência de esferas - serviços pesados
Orientação Para cima
Capacidade de carga da esfera rebaixada 25.00 kg
Método de montagem Encaixe de pressão serrilhado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos