10302385
551041
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 4 | 297,29 € |
5 - 24 | 141,57 € |
25 + | 134,49 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Altura da base | 35.8 mm |
---|---|
Altura da base | 1.409 in |
Altura da cabeça | 35.8 mm |
Altura da cabeça | 1.409 in |
Diâmetro da esfera | 38.1 mm |
Diâmetro da esfera | 1.5 in |
Espessura da flange | 12.4 mm |
Espessura da flange | 0.488 in |
Capacidade de carga da esfera subida | 1000.0 kg |
Capacidade de carga da esfera subida | 2204.6 lbs |
Código do material | 7326909890 |
Diâmetro | 60.0 mm |
Diâmetro | 2.362 in |
Capacidade de carga de trabalho | 1000.0 kg |
Capacidade de carga de trabalho | 2204.6 lbs |
Material completo | Aço carbono |
Terminar | Revestido a preto |
Tipo | Transferência de esferas - serviços pesados |
Orientação | Para cima |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 1000.00 kg |
Capacidade de carga da esfera rebaixada | 1000.00 kg |
Método de montagem | Suporte de flange escareado |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.