Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 320.00 kg 50.8 mm 32.0 mm

Esta unidade de transferência esférica de uso muito intensivo contém rolamentos de aço carbono e pode ser aparafusada no lugar na aplicação. Inclui vedação e um orifício de saída da sujidade. Pode ser utilizada em aplicações, incluindo tratamento de carga e bagagem, linhas de montagem e carregamento de máquinas.
Referência da Essentra:

10302392

Número de peça do fabricante:

551042

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 4 246,09 €
5 - 24 117,19 €
25 + 111,32 €
Embalagem padrão: 5

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

246,09 €

1 x 246,09 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da base 32.0 mm
Altura da cabeça 32.0 mm
Diâmetro da esfera 25.4 mm
Espessura da flange 6.9 mm
Capacidade de carga da esfera subida 320.0 kg
Código do material 7326909890
Diâmetro 50.8 mm
Capacidade de carga de trabalho 320.0 kg
Material completo Aço carbono
Terminar Revestido a preto
Tipo Transferência de esferas - serviços pesados
Orientação Para cima
Capacidade de carga da esfera rebaixada 320.00 kg
Método de montagem Suporte de flange escareado

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos