Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 6.4 mm 20.00 kg 17.0 mm 11.0 mm

This mini ball transfer unit has a flat head, contains carbon steel bearings with zinc plated pressings and contains a threaded stud which can be screwed into place in application. Can be used in applications including cargo and baggage handling, assembly lines and machine loading.
Referência da Essentra:

10301890

Número de peça do fabricante:

550992

7 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 51,76 €
25 - 124 24,64 €
125 + 23,41 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

51,76 €

1 x 51,76 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Diâmetro da esfera 6.4 mm
Tamanho da rosca M6
Comprimento da rosca 15.0 mm
Altura da cabeça 11.0 mm
Altura geral 26.0 mm
Capacidade de carga da esfera subida 20.0 kg
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos