Menu Procurar

Unidades esféricas de transferência 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

Esta unidade de transferência esféricas de uso muito intensivo contém rolamentos em aço carbono com com elementos cromados a zinco e foi concebida para um tempo de vida melhorado. Inclui vedação e um orifício de saída da sujidade. Pode ser utilizada em aplicações, incluindo tratamento de carga e bagagem, linhas de montagem e carregamento de máquinas.
Referência da Essentra:

10302149

Número de peça do fabricante:

551017

25 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 34,07 €
50 - 249 16,22 €
250 + 15,41 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

34,07 €

1 x 34,07 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Altura da cabeça 20.0 mm
Altura geral 48.0 mm
Diâmetro 20.0 mm
Diâmetro da esfera 12.7 mm
Tamanho da rosca M6
Capacidade de carga da esfera rebaixada 25.0 kg
Tipo Transferência de esferas - serviços pesados
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos