Menu Procurar

Transferência de esferas - serviços pesados

Em stock

As esferas de transferência para trabalhos pesados têm uma elevada capacidade de carga e são construídas para proporcionar uma longa vida útil. Incluem um selo contra poeira e orifício de saída de sujidade para máxima eficiência e bom funcionamento.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Diâmetro da esfera Altura do corpo Diâmetro do Corpo Altura da cabeça Diâmetro Comprar
16,7472 € - 17,6315 € Solicite o prazo de entrega aqui
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
20.0 mm
27,9008 € - 29,3711 € 85 Em stock
22.2 mm
20.7 mm
36.0 mm
9.8 mm
45.0 mm
37,2561 € - 82,3399 € 22 Em stock
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
35.0 mm
69,3098 € - 72,9571 € 15 Em stock
39.7 mm
46.0 mm
60.0 mm
55.0 mm
60.0 mm
16,3009 € - 36,0396 € 73 Em stock
12.7 mm
17.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
4 Em stock
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
30.0 mm
38,9432 € - 40,9996 € Solicite o prazo de entrega aqui
30.0 mm
23.0 mm
45.0 mm
13.8 mm
55.0 mm
50,8045 € - 53,4797 € Solicite o prazo de entrega aqui
31.7 mm
37.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
50.0 mm
23,788 € - 25,0489 € 2 Em stock
19.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
15.8 mm
4.0 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
25.4 mm
32.0 mm
13.0 mm
38,737 € - 85,6297 € 28 Em stock
25.4 mm
28.0 mm
35.0 mm
7.0 mm
35.0 mm
Unidades esféricas de transferência 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 2.0 mm

10302132

Intervalo de preços
17,6315 € - 16,7472 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    2.0 mm
  • Altura geral
    20.0 mm
  • Diâmetro
    20.0 mm
  • Diâmetro do Corpo
    20.0 mm
  • Altura do corpo
    17.0 mm
Unidades esféricas de transferência 22.2 mm 180.0 kg 45.0 mm 9.8 mm

10302101

Intervalo de preços
29,3711 € - 27,9008 €

Níveis de stock
85 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    9.8 mm
  • Altura geral
    30.5 mm
  • Diâmetro
    45.0 mm
  • Diâmetro do Corpo
    36.0 mm
  • Altura do corpo
    20.7 mm
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 35.0 mm

10302187

Intervalo de preços
82,3399 € - 37,2561 €

Níveis de stock
22 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    35.0 mm
  • Altura geral
    75.0 mm
  • Diâmetro
    35.0 mm
  • Diâmetro do Corpo
    35.0 mm
  • Altura do corpo
    28.0 mm
Unidades esféricas de transferência 39.7 mm 500.0 kg 60.0 mm 55.0 mm

10302330

Intervalo de preços
72,9571 € - 69,3098 €

Níveis de stock
15 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    55.0 mm
  • Altura geral
    105.0 mm
  • Diâmetro
    60.0 mm
  • Diâmetro do Corpo
    60.0 mm
  • Altura do corpo
    46.0 mm
Unidades esféricas de transferência 12.7 mm 25.0 kg 20.0 mm 20.0 mm

10302149

Intervalo de preços
36,0396 € - 16,3009 €

Níveis de stock
73 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    20.0 mm
  • Altura geral
    48.0 mm
  • Diâmetro
    20.0 mm
  • Diâmetro do Corpo
    20.0 mm
  • Altura do corpo
    17.0 mm
Unidades esféricas de transferência 19.0 mm 50.0 kg 30.0 mm 4.0 mm

10302156


Níveis de stock
4 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Altura geral
    30.0 mm
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
Unidades esféricas de transferência 30.0 mm 350.0 kg 55.0 mm 13.8 mm

10302118

Intervalo de preços
40,9996 € - 38,9432 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    13.8 mm
  • Altura geral
    36.8 mm
  • Diâmetro
    55.0 mm
  • Diâmetro do Corpo
    45.0 mm
  • Altura do corpo
    23.0 mm
Unidades esféricas de transferência 31.7 mm 250.0 kg 50.0 mm 45.0 mm

10302347

Intervalo de preços
53,4797 € - 50,8045 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    45.0 mm
  • Altura geral
    85.0 mm
  • Diâmetro
    50.0 mm
  • Diâmetro do Corpo
    50.0 mm
  • Altura do corpo
    37.0 mm
Aço carbono Unidades esféricas de transferência 55.0 mm (A) 30.0 mm

10302163

Intervalo de preços
25,0489 € - 23,788 €

Níveis de stock
2 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    30.0 mm
  • Altura geral
    55.0 mm
  • Diâmetro
    30.0 mm
  • Diâmetro do Corpo
    30.0 mm
  • Altura do corpo
    26.0 mm
Unidades esféricas de transferência 15.8 mm 10.0 kg 31.0 mm 4.0 mm

10302125


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    4.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    15.8 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    10.0 kg
  • Código do material
    8301300000
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 240.0 kg 50.8 mm 13.0 mm

10302354


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Altura da cabeça
    13.0 mm
  • Altura geral
    45.0 mm
  • Altura do corpo
    32.0 mm
  • Diâmetro da esfera
    25.4 mm
  • Capacidade de carga da esfera rebaixada
    240.0 kg
Unidades esféricas de transferência 25.4 mm 125.0 kg 35.0 mm 7.0 mm

10302170

Intervalo de preços
85,6297 € - 38,737 €

Níveis de stock
28 Em stock
Características
  • Altura da cabeça
    7.0 mm
  • Altura geral
    35.0 mm
  • Diâmetro
    35.0 mm
  • Diâmetro do Corpo
    35.0 mm
  • Altura do corpo
    28.0 mm