Menu Procurar

Trinco para maçaneta 13.5 mm Liga de zinco fundido Preto

Mini fecho de lingueta com manípulo de orelhas com fixação fácil com molas concebido para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas. Estes trincos não incluem chaves, são operados manualmente e estão disponíveis em liga de zinco com acabamento preto fosco.
Referência da Essentra:

20064082

Número de peça do fabricante:

1661210E

365 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 11,634 €
50 + 8,31 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

11,63 €

1 x 11,634 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Revestido a pó preto
Material do came Aço
Material da pega Liga de zinco fundido
Material da armação Zamak
Material do trinco Liga de zinco fundido
Tipo de pega Puxador de orelhas
Intervalo de punho 13.5 mm
Comprimento do furo de montagem 16.2 mm
Largura do furo de montagem 14.2 mm
Comprimento do came 29.0 mm
Inclui No Includes
Código do material 7907000090

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos