Menu Procurar

Trinco para maçaneta Mini trinco de came 16.2 mm 14.2 mm Zamak

Mini fecho de lingueta com manípulo de orelhas com fixação fácil com molas concebido para trancar e proteger o acesso aos seus painéis e portas. Estes trincos não incluem chaves, são operados manualmente e estão disponíveis em Zamak com acabamento preto.
Referência da Essentra:

20077457

Número de peça do fabricante:

5661202021E

26 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 99 7,378 €
100 - 499 5,27 €
500 + 3,93 €
Embalagem padrão: 100

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

7,38 €

1 x 7,378 €

Adicionar amostra +

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Revestido com pó
Material do came Aço
Material da pega PA
Material da armação PA
Material do trinco Zamak
Tipo de pega Puxador de orelhas
Intervalo de punho 19.5 mm
Comprimento do furo de montagem 16.2 mm
Largura do furo de montagem 14.2 mm
Comprimento do came 38.0 mm
Inclui No Includes
Tipo de chave Sem chave
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos