20062606
111110534E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 24 | 53,03 € |
25 + | 23,55 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de punho | 24.5 mm |
---|---|
Intervalo de punho | 0.965 in |
Comprimento do punho | 24.5 mm |
Comprimento do punho | 0.965 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Comprimento do came | 45.0 mm |
Comprimento do came | 1.772 in |
Comprimento da pega | 111.0 mm |
Comprimento da pega | 4.37 in |
Estilo de trinco | Cam Latch |
Tipo de fecho | Fecho com chave |
Corte de chave | Chaves iguais |
Tipo de chave | Eurokey (5333) |
Forma da maçaneta | Em forma de L |
Tipo de montagem | Montagem com parafuso |
Orientação de montagem | Universal |
Cor | Crómio |
Terminar | Cromado |
Material | Liga de zinco fundido |
Código do material | 8301300000 |
Inclui | No Includes |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar