Menu Procurar

Pega com trinco Fecho com chave 14.5 mm Liga de zinco fundido

Estes trincos de compressão ajustáveis incluem um manípulo em "L". A compressão adicional permite uma vedação mais segura sempre que o desempenho IP/NEMA seja um requisito. Permite um melhor isolamento contra condições de ruído e vibração. Ideal para armários e mobiliário. Fabricados em zinco fundido cromado.
Referência da Essentra:

20062583

Número de peça do fabricante:

111110538E

63 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 32,97 €
25 + 23,55 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

32,97 €

1 x 32,97 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de punho 14.5 mm
Comprimento do punho 14.5 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Comprimento do came 45.0 mm
Comprimento da pega 111.0 mm
Estilo de trinco Cam Latch
Tipo de fecho Fecho com chave
Corte de chave Keyed Alike
Tipo de chave Eurokey (5333)
Forma da maçaneta Em forma de L
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Orientação de montagem Universal
Cor Crómio
Terminar Cromado
Material Liga de zinco fundido
Código do material 7907000090
Inclui No Includes

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos