Menu Procurar

Pega com trinco Fecho com chave 8.5 mm Liga de zinco fundido

Estes trincos de compressão ajustáveis incluem um manípulo em "L". A compressão adicional permite uma vedação mais segura sempre que o desempenho IP/NEMA seja um requisito. Permite um melhor isolamento contra condições de ruído e vibração. Ideal para armários e mobiliário. Fabricados em liga de zinco preta.
Referência da Essentra:

20052348

Número de peça do fabricante:

111200560E

24 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 8,974 €
25 - 249 6,41 €
250 + 5,81 €
Embalagem padrão: 25

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

8,97 €

1 x 8,974 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de punho 8.5 mm
Comprimento do punho 8.5 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Comprimento do came 45.0 mm
Comprimento da pega 111.0 mm
Estilo de trinco Cam Latch
Tipo de fecho Fecho com chave
Corte de chave Keyed Alike
Tipo de chave Eurokey (5333)
Forma da maçaneta Em forma de L
Tipo de montagem Montagem com parafuso
Orientação de montagem Universal
Cor Preto
Material Liga de zinco fundido
Código do material 8301300000
Inclui No Includes

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos