Menu Procurar

Trinco para pega em T 28.5 mm 122.0 mm Zamak Crómio

O trinco com lingueta de volta com puxador é utilizado para proteger portas e armários. Conta com um puxador em L de quarto de volta que proporciona uma operação simples. Também permite o acesso fácil a espaços apertados. O puxador é fixado à fechadura com um parafuso M5 e não são fornecidas chaves. Cromado fabricado em Zamak.
Referência da Essentra:

20065355

Número de peça do fabricante:

211111147E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 9,73 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

9,73 €

1 x 9,73 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de punho 28.5 mm
Comprimento do punho 18.5 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Comprimento do came 45.0 mm
Comprimento da pega 122.0 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Cam Latch
Tipo de fecho Quarto de volta
Forma da maçaneta Em forma de L
Orientação de montagem Universal
Cor Crómio
Terminar Cromado
Material Zamak
Código do material 8301409000
Inclui No Includes

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos