20065324
211121230E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 + | 9,73 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Intervalo de punho | 18.5 mm |
---|---|
Intervalo de punho | 0.728 in |
Comprimento do punho | 18.5 mm |
Comprimento do punho | 0.728 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Comprimento do came | 45.0 mm |
Comprimento do came | 1.772 in |
Comprimento da pega | 122.0 mm |
Comprimento da pega | 4.803 in |
Estilo de trinco | Quarter-Turn Cam Latch |
Tipo de fecho | Quarto de volta |
Forma da maçaneta | Em forma de L |
Orientação de montagem | Universal |
Cor | Preto |
Terminar | Revestido a preto |
Material | Zamak |
Código do material | 8301409000 |
Inclui | No Includes |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.