Menu Procurar

Trinco para pega em T 26.5 mm 122.0 mm Aço inoxidável Crómio

O trinco com lingueta de volta com puxador é utilizado para proteger portas e armários. Conta com um puxador em L de quarto de volta que proporciona uma operação simples. Também permite o acesso fácil a espaços apertados. O puxador é fixado à fechadura com um parafuso M5 e não são fornecidas chaves. Fabricado em aço inoxidável.
Referência da Essentra:

20065416

Número de peça do fabricante:

2114036E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Intervalo de punho 26.5 mm
Comprimento do punho 18.5 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Comprimento do furo de montagem 22.2 mm
Comprimento do came 45.0 mm
Comprimento da pega 122.0 mm
Estilo de trinco Quarter-Turn Cam Latch
Tipo de fecho Quarto de volta
Forma da maçaneta Em forma de L
Orientação de montagem Universal
Cor Crómio
Material Aço inoxidável
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos