Menu Procurar

Trincos came com pega rotativa - pega em L

Em stock

Os trincos de lingueta com pega rotativa contam com uma pega em L. São normalmente utilizados em aplicações tais como painéis elétricos e capas de máquinas.

Disponível numa variedade de materiais que incluem: Nylon, poliamida, aço inoxidável e liga de zinco fundido. A nossa gama também conta com vários acabamentos visualmente agradáveis: revestimento a pó, mate, cromado e cromado brilhante.

Com opções de travamento e sem travamento para escolher, certamente encontrará uma solução para a sua aplicação.

  • Opções de tipo de bloqueio: Eurokey, chave de quarto de volta, botão de pressão, chaves iguais, chaves diferentes e sem chave
  • Várias orientações de montagem: esquerda, direita e universal
  • Montagem com parafuso
  • Classificação DIN-EN 1774

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Comprimento da pega Comprimento do came Cor Estilo de trinco Orientação de montagem Material Comprimento do punho Comprar
9,73 € - 9,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
45.0 mm
Preto
Quarter-Turn Cam Latch
Universal
Zamak
18.5 mm
9,73 € - 9,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
45.0 mm
Crómio
Quarter-Turn Cam Latch
Universal
Zamak
18.5 mm
8,20 € - 8,20 € Solicite o prazo de entrega aqui
111.0 mm
45.0 mm
Preto
Cam Latch
Universal
Zamak
28.5 mm
9,73 € - 9,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
45.0 mm
Preto
Quarter-Turn Cam Latch
Universal
Zamak
18.5 mm
Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
45.0 mm
Crómio
Quarter-Turn Cam Latch
Universal
Aço inoxidável
18.5 mm
9,73 € - 9,73 € Solicite o prazo de entrega aqui
122.0 mm
45.0 mm
Preto
Quarter-Turn Cam Latch
Universal
Zamak
18.5 mm
  • de 3
Trinco para pega em T 8.5 mm 122.0 mm Zamak Preto

20065386

Intervalo de preços
9,73 € - 9,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    8.5 mm
  • Comprimento do punho
    18.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco para pega em T 18.5 mm 122.0 mm Zamak Crómio

20065317

Intervalo de preços
9,73 € - 9,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    18.5 mm
  • Comprimento do punho
    18.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco para pega em T 28.5 mm 111.0 mm Zamak Preto

20062552

Intervalo de preços
8,20 € - 8,20 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    28.5 mm
  • Comprimento do punho
    28.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco para pega em T 26.5 mm 122.0 mm Zamak Preto

20065348

Intervalo de preços
9,73 € - 9,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    26.5 mm
  • Comprimento do punho
    18.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco para pega em T 14.5 mm 122.0 mm Aço inoxidável Crómio

20065393


Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Comprimento do punho
    18.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm
Trinco para pega em T 14.5 mm 122.0 mm Zamak Preto

20065300

Intervalo de preços
9,73 € - 9,73 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Intervalo de punho
    14.5 mm
  • Comprimento do punho
    18.5 mm
  • Largura do furo de montagem
    20.2 mm
  • Comprimento do furo de montagem
    22.2 mm
  • Comprimento do came
    45.0 mm