Menu Procurar

Came para trinco de compressão 22.2 mm 20.2 mm Aço inoxidável

O trinco de compressão tem vários níveis de aderência com parafuso ajustável. Ideal para aplicações que requerem uma melhor vedação em condições de vibração. Proporciona boa compressão e amortecimento de ruído. Conta com um estilo de lingueta inclinada com uma curvatura de 14 mm que pode ser utilizada na direção para a frente ou invertida.
Referência da Essentra:

20048662

Número de peça do fabricante:

0405408803002E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 148,4214 €
50 + 106,0153 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

148,42 €

1 x 148,4214 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Em bruto
Material do trinco Aço inoxidável
Material da armação Aço inoxidável
Material do came Aço inoxidável
Orientação de montagem Lado direito
Tipo de chave Chave ferroviária
Classe de aço inoxidável AISI 316;AISI 304
Compressão máxima 6.0 mm
Comprimento total 76.0 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Espessura máxima compatível da porta 32.0 mm
Código do material 7326909890

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos