20048631
0405403703001E
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 49 | 148,4214 € |
50 + | 106,0153 € |
Terminar | Em bruto |
---|---|
Material do trinco | Aço inoxidável |
Material da armação | Aço inoxidável |
Material do came | Aço inoxidável |
Orientação de montagem | Lado esquerdo |
Tipo de chave | Chave triangular de 7,0 mm |
Classe de aço inoxidável | AISI 316;AISI 304 |
Compressão máxima | 6.0 mm |
Compressão máxima | 0.236 in |
Comprimento total | 76.0 mm |
Comprimento total | 2.992 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Espessura máxima compatível da porta | 32.0 mm |
Espessura máxima compatível da porta | 1.26 in |
Código do material | 7318190090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.