Menu Procurar

Trinco de compressão Chave quadrada de 8,0 mm Aço

Os Trincos de Compressão têm vários níveis de aderência com parafuso ajustável. Ideais para aplicações que requerem uma melhor vedação em condições de vibração. Proporcionam boa compressão e amortecimento de ruído. Conta com um estilo de lingueta plana.
Referência da Essentra:

20049560

Número de peça do fabricante:

0402122802001E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 24 25,34 €
25 - 49 15,96 €
50 + 13,86 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

25,34 €

1 x 25,34 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Revestido a pó preto
Material do trinco Aço inoxidável
Material da armação Zamak
Material do came Aço
Orientação de montagem Lado esquerdo
Tipo de chave Chave quadrada de 8,0 mm
Compressão máxima 6.0 mm
Comprimento total 76.0 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Espessura máxima compatível da porta 18.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos