Menu Procurar

Trinco de compressão Escareado com ranhura Aço

O trinco de compressão tem vários níveis de aderência com parafuso ajustável. Ideal para aplicações que requerem uma melhor vedação em condições de vibração. Proporciona boa compressão e amortecimento de ruído. Conta com um estilo de lingueta inclinada com uma curvatura de 27,5 mm que pode ser utilizada na direção para a frente ou invertida.
Referência da Essentra:

20081768

Número de peça do fabricante:

0402124203E

10 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 20,608 €
50 + 14,72 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

20,61 €

1 x 20,608 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Revestido com pó
Material do trinco Zamak
Material da armação Zamak
Material do came Aço
Orientação de montagem Lado esquerdo
Tipo de chave Chave ranhurada
Compressão máxima 6.0 mm
Comprimento total 76.0 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Espessura máxima compatível da porta 18.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos