Menu Procurar

Trinco de compressão Chave quadrada Aço

Os Trincos de Compressão têm vários níveis de aderência com parafuso ajustável. Ideais para aplicações que requerem uma melhor vedação em condições de vibração. Proporcionam boa compressão e amortecimento de ruído. Conta com um estilo de lingueta plana.
Referência da Essentra:

20119690

Número de peça do fabricante:

0404122701E

184 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 19,852 €
50 + 14,18 €
Embalagem padrão: 50

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

19,85 €

1 x 19,852 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Revestido com pó
Material do trinco Zamak
Material da armação Liga de zinco
Material do came Aço
Orientação de montagem Lado esquerdo
Tipo de chave Chave quadrada
Compressão máxima 6.0 mm
Comprimento total 76.0 mm
Largura do furo de montagem 19.2 mm
Espessura máxima compatível da porta 18.0 mm
Código do material 8301300000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos