Menu Procurar

Fecho higiénico Chave especial 85.0 mm Aço inoxidável

Os Trincos de Compressão têm vários níveis de aderência com parafuso ajustável. Ideais para aplicações que requerem uma melhor vedação em condições de vibração. Proporcionam boa compressão e amortecimento de ruído. Conta com um estilo de lingueta plana.
Referência da Essentra:

20075149

Número de peça do fabricante:

4402409903001E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 + 109,24 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

109,24 €

1 x 109,24 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Em bruto
Material do trinco Aço inoxidável
Material da armação Aço inoxidável
Material do came Aço inoxidável
Orientação de montagem Lado esquerdo
Tipo de chave Chave especial
Classe de aço inoxidável AISI 316;AISI 304
Compressão máxima 6.0 mm
Comprimento total 86.0 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Espessura máxima compatível da porta 22.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos