Menu Procurar

Came para trinco de compressão 4.0 mm 28.0 mm 38.0 mm Aço inoxidável

Os Trincos de Compressão têm vários níveis de aderência com parafuso ajustável. Ideais para aplicações que requerem uma melhor vedação em condições de vibração. Proporcionam boa compressão e amortecimento de ruído. Conta com um estilo de lingueta plana.
Referência da Essentra:

20076948

Número de peça do fabricante:

5402408801001E

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Terminar Em bruto
Material do trinco Aço inoxidável
Material da armação Aço inoxidável
Material do came Aço inoxidável
Orientação de montagem Lado esquerdo
Tipo de chave Chave ferroviária
Compressão máxima 4.0 mm
Comprimento total 76.0 mm
Largura do furo de montagem 20.2 mm
Espessura máxima compatível da porta 8.0 mm
Código do material 8301409000

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos