20076115
5404401501002E
Quantidade | Preço unitário |
---|
Terminar | Em bruto |
---|---|
Material do trinco | Aço inoxidável |
Material da armação | Aço inoxidável |
Material do came | Aço inoxidável |
Orientação de montagem | Lado direito |
Tipo de chave | Chave de ponta dupla de 5,0 mm |
Compressão máxima | 4.0 mm |
Compressão máxima | 0.157 in |
Comprimento total | 76.0 mm |
Comprimento total | 2.992 in |
Largura do furo de montagem | 19.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.756 in |
Espessura máxima compatível da porta | 8.0 mm |
Espessura máxima compatível da porta | 0.315 in |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.