Os trincos magnéticos de aparafusar são montados à superfície e, normalmente, destinam-se a aplicações mais industriais, ao invés da versão de encaixe. A gama é adequada para diferentes espessuras e forças de painéis.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Esforço de tração | Material da casa | Mecanismo de captura | Comprimento total | Largura total | Altura geral | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,1525 € - 9,18 € | 16 Em stock |
|
Latão
|
Fecho e contraplaca
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
19,15 € - 42,35 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Zamak
|
Fecho e contraplaca
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
40,0068 € - 42,1124 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Aço inoxidável
|
Captura
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
6,63 € - 14,64 € | 71 Em stock |
|
Liga de zinco fundido
|
Fecho e contraplaca
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
15,41 € - 34,08 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Zamak
|
Fecho e contraplaca
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
35,73 € - 78,98 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Aço inoxidável
|
Captura
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
12,90 € - 28,50 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Zamak
|
Fecho e contraplaca
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
10201848 | 47,21 € - 104,36 € | 16 Em stock |
|
Aço inoxidável
|
Captura
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
1,106 € - 2,446 € | 165 Em stock |
|
PA
|
Contraplaca
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,45 € - 23,09 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Zamak
|
Fecho e contraplaca
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
22,54 € - 49,82 € | 13 Em stock |
|
Zamak
|
Fecho e contraplaca
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
||
19,86 € - 43,89 € |
Solicite o prazo de entrega |
|
Aço inoxidável
|
Captura
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
16,27 € - 35,96 € | 80 Em stock |
|
Zamak
|
Captura
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Atualmente o nosso site está com problemas de carregamento de páginas. Caso esteja a ter alguma dificuldade, contacte a nossa equipa de atendimento ao cliente diretamente pelo telefone +34 936 064 210 ou envie um e-mail para sales@essentracomponents.es e a nossa equipa terá todo o prazer em ajudá-lo diretamente. Pedimos desculpa por qualquer inconveniente.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.