Menu Procurar

Trinco magnético 14.1 mm 50.0 mm 7.1 kg-f

Referência da Essentra:

10201848

Número de peça do fabricante:

1222638

16 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 39 104,36 €
40 - 199 49,70 €
200 + 47,21 €
Embalagem padrão: 40

Encomendar qualquer quantidade

Preço total:

104,36 €

1 x 104,36 €

Informações úteis

Documentos

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Código do material 3926909790
Mecanismo de captura Captura
Material do imane Cobalto samário
Tipo de montagem Aparafusadas
Distância entre furos de fixação 40.0 mm
Altura geral 17.0 mm
Largura total 14.1 mm
Comprimento total 50.0 mm
Diâmetro da rosca 3.5 mm
Material da casa Aço inoxidável

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos