Menu Procurar

Trincos magnéticos (fixação por parafuso) - caixa plástica

Em stock

Os nossos fechos magnéticos de fixação por parafuso encontram-se disponíveis numa variedade de tamanhos e formas diferentes, proporcionando forças de tração variadas e tem diferentes orientações de montagem para atender às suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material da casa Mecanismo de captura Comprimento total Cor Tipo de montagem Largura total Comprar
7,28 € - 16,09 € 107 Em stock
PP
Captura
45.0 mm
Branco
Aparafusadas
17.0 mm
15,51 € - 34,28 € Solicite o prazo de entrega aqui
POM
Captura
63.0 mm
Cinzento
Aparafusadas
14.0 mm
4,862 € - 10,746 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
Captura
53.0 mm
Preto
Aparafusadas
23.5 mm
8,79 € - 19,44 € Solicite o prazo de entrega aqui
PBT
Captura
34.0 mm
Branco
Aparafusadas
12.0 mm
2,46 € - 5,43 € 52 Em stock
PS
Captura
54.0 mm
Castanho
Aparafusadas
8.5 mm
2,18 € - 4,825 € Solicite o prazo de entrega aqui
PS
Captura
48.0 mm
Castanho
Aparafusadas
14.0 mm
1,932 € - 4,27 € 5 Em stock
PE
Captura
41.0 mm
Preto
Aparafusadas
18.5 mm
2,326 € - 5,141 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
Captura
45.0 mm
Branco
Aparafusadas
14.5 mm
6,08 € - 13,45 € Solicite o prazo de entrega aqui
PBT
Captura
60.0 mm
Branco
Aparafusadas
18.0 mm
3,05 € - 6,738 € Solicite o prazo de entrega aqui
PBT
Captura
34.0 mm
Cinzento
Aparafusadas
12.0 mm
2,998 € - 6,624 € 99 Em stock
PA
Counterplate
49.0 mm
Cinzento
Aparafusadas
15.0 mm
1,96 € - 4,325 € Solicite o prazo de entrega aqui
PS
Captura
42.0 mm
Branco
Aparafusadas
14.0 mm
2,654 € - 2,79 € Solicite o prazo de entrega aqui
PS
Captura
56.0 mm
Branco
Aparafusadas
14.0 mm
1,932 € - 4,27 € 46 Em stock
PE
Captura
41.0 mm
Branco
Aparafusadas
18.5 mm
1,892 € - 4,183 € 86 Em stock
ABS
Captura
45.0 mm
Preto
Aparafusadas
14.5 mm
4,05 € - 8,945 € 1 Em stock
PBT
Captura
50.5 mm
Branco
Aparafusadas
17.0 mm
11,65 € - 25,77 € Solicite o prazo de entrega aqui
PBT
Captura
86.0 mm
Branco
Aparafusadas
11.0 mm
8,40 € - 18,56 € 180 Em stock
PC
Captura
45.0 mm
Cinzento
Aparafusadas
10.0 mm
9,79 € - 21,64 € 52 Em stock
POM
Captura
50.0 mm
Preto
Aparafusadas
21.0 mm
20,66 € - 45,67 € Solicite o prazo de entrega aqui
POM
Captura
63.0 mm
Cinzento
Aparafusadas
14.0 mm
  • de 3
Trinco magnético 17.0 mm 45.0 mm 3.0 kg-f Branco

10201510

Intervalo de preços
16,09 € - 7,28 €

Níveis de stock
107 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Polipropileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 14.0 mm 63.0 mm 3.0 kg-f Cinzento

10201558

Intervalo de preços
34,28 € - 15,51 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Poliacetal
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Cinzento
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Preto

10201589

Intervalo de preços
10,746 € - 4,862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Preto
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Branco

10201619

Intervalo de preços
19,44 € - 8,79 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 8.5 mm 54.0 mm 5.0 kg-f Castanho

10191804

Intervalo de preços
5,43 € - 2,46 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Castanho
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 14.0 mm 48.0 mm 5.0 kg-f Castanho

10191842

Intervalo de preços
4,825 € - 2,18 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Castanho
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Preto

10201381

Intervalo de preços
4,27 € - 1,932 €

Níveis de stock
5 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Polietileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Preto
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 14.5 mm 45.0 mm 3.8 kg-f Branco

10201428

Intervalo de preços
5,141 € - 2,326 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 18.0 mm 60.0 mm 2.8 kg-f Branco

10201466

Intervalo de preços
13,45 € - 6,08 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Peso do trinco
    45.0 g
Trinco magnético 12.0 mm 34.0 mm 1.2 kg-f Cinzento

10201640

Intervalo de preços
6,738 € - 3,05 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Cinzento
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Placa de detenção 15.0 mm 49.0 mm 15.0 mm Cinzento

10272602

Intervalo de preços
6,624 € - 2,998 €

Níveis de stock
99 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Poliamida
  • Mecanismo de captura
    Counterplate
  • Cor
    Cinzento
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Comprimento total
    49.0 mm
Trinco magnético 14.0 mm 42.0 mm 4.0 kg-f Branco

10191828

Intervalo de preços
4,325 € - 1,96 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 14.0 mm 56.0 mm 6.0 kg-f Branco

10191866

Intervalo de preços
2,79 € - 2,654 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Poliestireno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 18.5 mm 41.0 mm 3.5 kg-f Branco

10201367

Intervalo de preços
4,27 € - 1,932 €

Níveis de stock
46 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Polietileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 14.5 mm 45.0 mm 1.1 kg-f Preto

10201404

Intervalo de preços
4,183 € - 1,892 €

Níveis de stock
86 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Preto
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 17.0 mm 50.5 mm 2.4 kg-f Branco

10201442

Intervalo de preços
8,945 € - 4,05 €

Níveis de stock
1 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
  • Peso do trinco
    26.0 g
Trinco magnético 11.0 mm 86.0 mm 4.8 kg-f Branco

10201480

Intervalo de preços
25,77 € - 11,65 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 10.0 mm 45.0 mm 8.0 kg-f Cinzento

10201831

Intervalo de preços
18,56 € - 8,40 €

Níveis de stock
180 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Policarbonato
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Cinzento
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 21.0 mm 50.0 mm 3.0 kg-f Preto

10201527

Intervalo de preços
21,64 € - 9,79 €

Níveis de stock
52 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Poliacetal
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Preto
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 14.0 mm 63.0 mm 5.0 kg-f Cinzento

10201565

Intervalo de preços
45,67 € - 20,66 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Poliacetal
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Cinzento
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas