Menu Procurar

Trincos magnéticos (fixação por parafuso) - caixa plástica

Em stock

Os nossos fechos magnéticos de fixação por parafuso encontram-se disponíveis numa variedade de tamanhos e formas diferentes, proporcionando forças de tração variadas e tem diferentes orientações de montagem para atender às suas necessidades.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Mostrar menos filtros Mostrar mais filtros
46 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Material da casa Mecanismo de captura Comprimento total Cor Tipo de montagem Largura total Comprar
4,862 € - 10,746 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
Captura
53.0 mm
Marfim
Aparafusadas
23.5 mm
10,66 € - 23,55 € 75 Em stock
PBT
Captura
34.0 mm
Cinzento
Aparafusadas
12.0 mm
13,13 € - 29,02 € Solicite o prazo de entrega aqui
PBT
Captura
106.0 mm
Branco
Aparafusadas
14.0 mm
12,48 € - 27,59 € Solicite o prazo de entrega aqui
POM
Captura
63.0 mm
Cinzento
Aparafusadas
14.0 mm
14,2152 € - 14,9632 € Solicite o prazo de entrega aqui
ABS
Captura
64.0 mm
Marfim
Aparafusadas
24.5 mm
3,01 € - 6,652 € 48 Em stock
ABS
Captura
43.0 mm
Preto
Aparafusadas
17.0 mm
  • de 3
Trinco magnético 23.5 mm 53.0 mm 3.0 kg-f Marfim

10201596

Intervalo de preços
10,746 € - 4,862 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Marfim
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 12.0 mm 34.0 mm 3.0 kg-f Cinzento

10201626

Intervalo de preços
23,55 € - 10,66 €

Níveis de stock
75 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Cinzento
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 14.0 mm 106.0 mm 5.6 kg-f Branco

10201503

Intervalo de preços
29,02 € - 13,13 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Tereftalato de polibutileno
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Branco
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 14.0 mm 63.0 mm 1.5 kg-f Cinzento

10201541

Intervalo de preços
27,59 € - 12,48 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Poliacetal
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Cinzento
  • Material do imane
    Neodímio
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 24.5 mm 64.0 mm 5.0 kg-f Marfim

10445600

Intervalo de preços
14,9632 € - 14,2152 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Marfim
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas
Trinco magnético 17.0 mm 43.0 mm 1.0 kg-f Preto

10201602

Intervalo de preços
6,652 € - 3,01 €

Níveis de stock
48 Em stock
Características
  • Material completo da casa
    Estireno de butadieno de acrilonitrilo
  • Mecanismo de captura
    Captura
  • Cor
    Preto
  • Material do imane
    Ferrite
  • Tipo de montagem
    Aparafusadas