20077419
5624036E
Quantidade | Preço unitário |
---|
Comprimento do furo de montagem | 22.2 mm |
---|---|
Comprimento do furo de montagem | 0.874 in |
Largura do furo de montagem | 20.2 mm |
Largura do furo de montagem | 0.795 in |
Intervalo de punho | 26.5 mm |
Intervalo de punho | 1.043 in |
Material do came | Aço inoxidável |
Material do trinco | Aço inoxidável |
Cor | Natural |
Terminar | Em bruto |
Tipo de chave | Chave de ponta dupla de 5,0 mm |
Estilo de trinco | Quarter-Turn Latch |
Tipo de pega | Puxador de orelhas |
Código do material | 8301409000 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.