Menu Procurar

Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) 26.5 mm Liga de zinco fundido Preto

Esta tranca de um quarto de volta com manípulo de orelhas foi concebida para proteger e fixar portas e painéis com uma lingueta giratória que é fixa engatando a estrutura na parte traseira. Possui junta de borracha para uma boa vedação e duas chaves Euro padrão proporcionando segurança extra. Preta e feita de liga de zinco fundido.
Referência da Essentra:

20051600

Número de peça do fabricante:

065200536E

72 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 49,57 €
50 + 22,04 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

49,57 €

1 x 49,57 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Tipo de pega Puxador de orelhas com chave
Tipo de chave Eurokey (5333)
Intervalo de punho 26.5 mm
Material do came Liga de zinco fundido
Material do trinco Liga de zinco fundido
Cor Preto
Terminar Revestido com pó
Código do material 3926909790
Comprimento do furo de montagem 20.2 mm
Altura da maçaneta 20.0 mm
Largura do furo de montagem 22.2 mm
Material completo Liga de zinco fundido

Produto 065200536E Substitui:

Maçaneta com orelhas Eurokey (5333) 26.5 mm Liga de zinco fundido Preto
Referência da Essentra: 10451144
Número de peça do fabricante: 468281

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos