Menu Procurar

União de articulação com clipes de retenção M6 6x24 24.0 Aço

União de articulação em aço com clipe de retenção fabricada em aço que garante a durabilidade e a resistência à corrosão. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. Os clipes prendem em torno da base da articulação, trancando a posição. Fácil de instalar com uma rosca pasrão.
Referência da Essentra:

20215569

Número de peça do fabricante:

20215569

997 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 2,07 €
50 - 99 1,66 €
100 - 199 1,55 €
200 - 499 1,45 €
500 + 1,35 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,07 €

1 x 2,07 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 6x24
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 6.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M6
d3 10.0
l2 ±0.5 43.0
l3 36.0
l4 9.0
w1 tol. B13 6.0
w2 6.0
w3 tol. h11 12.0
w4 12.0
Weight g 21.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos