Menu Procurar

União de articulação com clipes de retenção M8 8x32 32.0 Aço

União de articulação em aço com clipe de retenção fabricada em aço que garante a durabilidade e a resistência à corrosão. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. Os clipes prendem em torno da base da articulação, trancando a posição. Fácil de instalar com uma rosca pasrão.
Referência da Essentra:

20215590

Número de peça do fabricante:

20215590

213 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 2,90 €
50 - 99 2,32 €
100 - 199 2,18 €
200 - 499 2,03 €
500 + 1,89 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

2,90 €

1 x 2,90 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 8x32
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 8.0
l1 ±0.5 32.0
d2 M8
d3 14.0
l2 ±0.5 58.0
l3 48.0
l4 12.0
w1 tol. B13 8.0
w2 8.0
w3 tol. h11 16.0
w4 16.0
Weight g 54.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos