Menu Procurar

União de articulação com clipes de retenção M12 12x24 24.0 Aço

União de articulação em aço com clipe de retenção fabricada em aço que garante a durabilidade e a resistência à corrosão. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. Os clipes prendem em torno da base da articulação, trancando a posição. Fácil de instalar com uma rosca pasrão.
Referência da Essentra:

20215651

Número de peça do fabricante:

20215651

149 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 4,92 €
50 - 99 3,94 €
100 - 199 3,69 €
200 - 499 3,44 €
500 + 3,20 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

4,92 €

1 x 4,92 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 12x24
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 12.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M12
d3 20.0
l2 ±0.5 62.0
l3 48.0
l4 18.0
w1 tol. B13 12.0
w2 12.0
w3 tol. h11 24.0
w4 24.0
Weight g 121.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos