Menu Procurar

União de articulação com clipes de retenção M14 14x56 56.0 Aço

União de articulação em aço com clipe de retenção fabricada em aço que garante a durabilidade e a resistência à corrosão. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. Os clipes prendem em torno da base da articulação, trancando a posição. Fácil de instalar com uma rosca pasrão.
Referência da Essentra:

20215729

Número de peça do fabricante:

20215729

54 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 14,85 €
50 - 99 11,88 €
100 - 199 11,14 €
200 - 499 10,40 €
500 + 9,65 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

14,85 €

1 x 14,85 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 14x56
Thread hand Right Hand
Tipo de rosca Fine
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 56.0
d2 M14
d3 24.0
l2 ±0.5 101.0
l3 85.0
l4 22.5
w1 tol. B13 14.0
w2 14.0
w3 tol. h11 27.0
w4 27.0
Weight g 258.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos