Menu Procurar

União de articulação com clipes de retenção M16 16x64 64.0 Aço

União de articulação em aço com clipe de retenção fabricada em aço que garante a durabilidade e a resistência à corrosão. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. Os clipes prendem em torno da base da articulação, trancando a posição. Fácil de instalar com uma rosca pasrão.
Referência da Essentra:

20216023

Número de peça do fabricante:

20216023

28 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 18,83 €
50 - 99 15,06 €
100 - 199 14,12 €
200 - 499 13,18 €
500 + 12,24 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

18,83 €

1 x 18,83 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 16x64
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 ±0.5 115.0
l3 96.0
l4 24.0
w1 tol. B13 16.0
w2 16.0
w3 tol. h11 32.0
w4 32.0
Weight g 411.00
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos