Menu Procurar

União de articulação com clipes de retenção M20 20x40 40.0 Aço

União de articulação em aço com clipe de retenção fabricada em aço que garante a durabilidade e a resistência à corrosão. A articulação é um suporte em forma de U com furos em ambas as extremidades para a afixação de outros componentes. Os clipes prendem em torno da base da articulação, trancando a posição. Fácil de instalar com uma rosca pasrão.
Referência da Essentra:

20216047

Número de peça do fabricante:

20216047

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 49 23,26 €
50 - 99 18,61 €
100 - 199 17,45 €
200 - 499 16,28 €
500 + 15,12 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

23,26 €

1 x 23,26 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Clevis Size 20x40
Thread hand Left Hand
Tipo de rosca Coarse
d1 tol. H9 20.0
l1 ±0.5 40.0
d2 M20
d3 34.0
l2 ±0.5 105.0
l3 80.0
l4 30.0
w1 tol. B13 20.0
w2 20.0
w3 tol. h11 40.0
w4 40.0
Weight g 550.0
Terminar Banhado a zinco
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos