20213596
20213596
Quantidade | Preço unitário |
---|
Thread hand | Right Hand |
---|---|
d1 | 16.0 |
l1 ±0.3 | 35.0 |
d2 | M12 |
d3 ±0.5 | 16.0 |
d4 ±0.5 | 24.0 |
d5 ±0.5 | 16.0 |
Weight g | 103.8 |
h1 ±0.3 | 20.0 |
h2 ±0.3 | 16.0 |
h3 | 1.15 |
l2 min | 15.5 |
A/F1 | 13.0 |
Extraction force min. kg | 8.0 |
Static load max. kg | 400.0 |
Dyn. load C max. kg | 160.0 |
Force required for movement max. kg | 8.0 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.