20213619
20213619
Quantidade | Preço unitário |
---|
Thread hand | Right Hand |
---|---|
d1 | 19.0 |
l1 ±0.3 | 45.0 |
d2 | M14 |
d3 ±0.5 | 22.0 |
d4 ±0.5 | 30.0 |
d5 ±0.5 | 22.0 |
Weight g | 220.9 |
h1 ±0.3 | 28.0 |
h2 ±0.3 | 20.0 |
h3 | 0.50 |
l2 min | 21.5 |
A/F1 | 17.0 |
Extraction force min. kg | 10.0 |
Static load max. kg | 800.0 |
Dyn. load C max. kg | 320.0 |
Force required for movement max. kg | 10.0 |
Material | Aço |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.