Menu Procurar

União de esfera e caixa Right Hand 19.0 M16 Aço

Esta união de esfera e caixa plana permite o movimento fluido e flexível em várias direções. A adição de secções planas ao invólucro aumenta a estabilidade e evita a rotação, resultando numa colocação e alinhamento exatos. Fornecida sem uma porca sextavada e com capacidade para suportar pesos severos.
Referência da Essentra:

20213626

Número de peça do fabricante:

20213626

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 ±0.5 22.0
d4 ±0.5 30.0
d5 ±0.5 22.0
Weight g 220.9
h1 ±0.3 28.0
h2 ±0.3 20.0
h3 0.50
l2 min 21.5
A/F1 17.0
Extraction force min. kg 10.0
Static load max. kg 800.0
Dyn. load C max. kg 320.0
Force required for movement max. kg 10.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos