Menu Procurar

União de esfera e caixa Left Hand 10.0 M6 Aço inoxidável

A união de esfera e caixa do lado esquerdo com tampa vedante permite o movimento rotacional e linear fluido. A união pode mover-se em qualquer direção enquanto a esfera gira no interior da caixa. A tampa vedante evita a fuga de lubrificação e a entrada de sujidade e resíduos. Sem uma porca sextavada e inoxidável.
Referência da Essentra:

20213459

Número de peça do fabricante:

20213459

2 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Weight g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Extraction force min. kg 4.0
Static load max. kg 100.0
Dyn. load C max. kg 40.0
Force required for movement max. kg 4.0
Material Aço inoxidável
Cap Material Neoprene

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos