Menu Procurar

União de esfera e caixa Left Hand 16.0 M12 Aço inoxidável

A união de esfera e caixa do lado esquerdo com tampa vedante permite o movimento rotacional e linear fluido. A união pode mover-se em qualquer direção enquanto a esfera gira no interior da caixa. A tampa vedante evita a fuga de lubrificação e a entrada de sujidade e resíduos. Sem uma porca sextavada e inoxidável.
Referência da Essentra:

20213480

Número de peça do fabricante:

20213480

5 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Left Hand
d1 16.0
l1 ±0.3 35.0
d2 M12
d3 16.0
d4 24.0
h1 ±0.3 20.0
Weight g 103.8
h2 ±0.3 16.0
l2 min 15.5
A/F tol. h14 13.0
Extraction force min. kg 8.0
Static load max. kg 400.0
Dyn. load C max. kg 160.0
Force required for movement max. kg 8.0
Material Aço inoxidável
Cap Material Neoprene

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos