Menu Procurar

União de esfera e caixa Right Hand 19.0 M16 Aço inoxidável 303

Esta união de esfera e caixa à direita permite um movimento rotacional e linear fluido e contínuo. À medida que a esfera gira na caixa, a união pode movimentar-se em todas as direções. Inclui uma porca sextavada e é durável mesmo sob cargas extremas. Fabricada em aço inoxidável, que é resistente à corrosão.
Referência da Essentra:

20213091

Número de peça do fabricante:

20213091

36 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 19.0
l1 ±0.3 45.0
d2 M16
d3 22.0
d4 30.0
h1 ±0.3 28.0
Weight g 220.9
h2 ±0.3 22.0
l2 min 21.5
A/F tol. h14 16.0
Extraction force min. kg 10.0
Static load max. kg 800.0
Dyn. load C max. kg 320.0
Force required for movement max. kg 10.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos