20213107
20213107
Quantidade | Preço unitário |
---|
Thread hand | Left Hand |
---|---|
d1 | 8.0 |
l1 ±0.3 | 22.0 |
d2 | M5 |
d3 | 8.0 |
d4 | 12.8 |
h1 ±0.3 | 10.2 |
Weight g | 15.2 |
h2 ±0.3 | 9.0 |
l2 min | 10.2 |
A/F tol. h14 | 7.0 |
Extraction force min. kg | 3.0 |
Static load max. kg | 50.0 |
Dyn. load C max. kg | 20.0 |
Force required for movement max. kg | 3.0 |
Material | Aço inoxidável 303 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.