Menu Procurar

União de esfera e caixa Right Hand 10.0 M6 Aço inoxidável 303

Esta união de esfera e caixa plana permite o movimento fluido e flexível em várias direções. A adição de secções planas ao invólucro aumenta a estabilidade e evita a rotação, resultando numa colocação exata. Fornecida sem uma porca sextavada, tem capacidade para suportar pesos severos e é fabricada em material inoxidável A4.
Referência da Essentra:

20217037

Número de peça do fabricante:

20217037

228 Em stock Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Infelizmente, as informações de preços não estão disponíveis. Contacte a nossa equipa de apoio ao cliente através do número +93 715 15 55 ou do e-mail sales@essentracomponents.es
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
Thread hand Right Hand
d1 10.0
l1 ±0.3 25.0
d2 M6
d3 10.0
d4 14.8
h1 ±0.3 12.5
Weight g 25.2
h2 ±0.3 11.0
l2 min 11.5
A/F tol. h14 8.0
Extraction force min. kg 4.0
Static load max. kg 100.0
Dyn. load C max. kg 40.0
Force required for movement max. kg 4.0
Material Aço inoxidável 303

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos