Menu Procurar

União universal telescópica 20.0 250.0 300.0 Aço

Esta junta universal telescópica conta com duas juntas universais unidas por um eixo estriado deslizante com a capacidade de se expandir e retrair. Conta com um ângulo máximo de dobragem de 45° por junta e uma velocidade máxima de 1000 rpm. Ideal para cargas pesadas, com um desempenho de confiança.
Referência da Essentra:

20213893

Número de peça do fabricante:

20213893

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 190,23 €
10 - 14 171,21 €
15 - 24 161,70 €
25 + 152,18 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

190,23 €

1 x 190,23 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. H7 20.0
d2 42.0
d3 42.0
l1 min 250.0
l1 max 300.0
l2 82.0
l3 stroke 50.0
w1 18.0
w1 tol. JS9 6.0
w2 22.8
Shaft 21x25x6
Weight g 1990.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos