Menu Procurar

União universal telescópica 16.0 380.0 590.0 Aço

Esta junta universal telescópica conta com duas juntas universais unidas por um eixo estriado deslizante com a capacidade de se expandir e retrair. Conta com um ângulo máximo de dobragem de 45° por junta e uma velocidade máxima de 1000 rpm. Ideal para cargas pesadas, com um desempenho de confiança.
Referência da Essentra:

20214067

Número de peça do fabricante:

20214067

Solicite o prazo de entrega aqui Para mais informaçãoEntrega e devoluções
Loading...
Informações de preço SKU
Quantidade Preço unitário
1 - 9 157,61 €
10 - 14 141,85 €
15 - 24 133,97 €
25 + 126,09 €
Embalagem padrão: 1

Encomendar em múltiplos de 1

Preço total:

157,61 €

1 x 157,61 €

Especificações

Imperial
Métrico
Atributos SKU
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
d3 32.0
l1 min 380.0
l1 max 590.0
l2 68.0
l3 stroke 210.0
w1 16.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 18.3
Shaft 16x20x6
Weight g 1600.0
Material Aço

Não consegue encontrar o que procura?
Diga-nos o que procura…

Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas

Contacte-nos