10235096
1219203
Quantidade | Preço unitário |
---|
Diâmetro do volante | 125.0 mm |
---|---|
Diâmetro do volante | 4.921 in |
Altura do volante | 44.0 mm |
Altura do volante | 1.732 in |
Altura sob a roda | 22.0 mm |
Altura sob a roda | 0.866 in |
Diâmetro do hub | 31.0 mm |
Diâmetro do hub | 1.22 in |
Altura geral | 44.0 mm |
Altura geral | 1.732 in |
Cor | Preto |
Material completo | Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP) |
Estilo do volante | Não tem pega |
Tipo de furo | Furo brocado |
Número de raios | 2 |
Material da roda | Polímero à base de polipropileno de alta resiliência (PP) |
Tipo de roda | Dois raios |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.