Menu Procurar
Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Abobadada Aço inoxidável

 (1 Produto)

Lista Painel

Porcas abobadadas vedantes integrais

As porcas vedantes integrais são um tipo de fixador com uma funcionalidade de vedação integrada, combinando a funcionalidade de uma porca e um componente vedante numa única unidade. Estas porcas fornecem uma ligação fiável e estanque ao mesmo tempo que simplificam o processo de montagem e eliminam a necessidade de componentes vedantes adicionais. Impedem a entrada de água, pó ou outros componentes e aumentam a força de aperto, reduzindo o risco de desaperto devido a vibrações, movimento ou forças externas.

Esta linha de porcas abobadadas vedantes integrais incorpora um O-ring, que é comprimido e apertado entre a porca e a superfície de contacto. São adequadas para temperaturas entre -100C e +260C e são reutilizáveis.

As porcas vedantes integrais são utilizadas em furos roscados e não roscado em aplicações como armários ou utilizadas nas indústrias automóvel, de maquinaria e elétricas.

  • Material: aço inoxidável
  • AISI 303, 1.4305
  • Resistência à tração: 550 N/mm²